Nyhet: hängtransportsystem, signallampor och mycket mer

Gör dina processer ännu effektivare – med nyheterna för item systembyggsats.

NYHET! item transportbandssystem 

... med alla fördelarna från item systemmodul: Band- eller kuggremstransportör, med genomgående band eller parallella band. Upptäck den nya produktserien från item. 

En framgångsrik duo för precision och kompakthet

Linjärenheten KGT 6 60 P20 med kulskruv är den optimala lösningen för högprecisa tillämpningar. Med den högintegrerade, ytterst kompakta servostyrningen BL 1-04/C har den en perfekt ny partner vid sin sida.

Enkel planering av ställningar och hyllor

Från idé till färdig design i endast några få steg: det digitala verktyget för dina lean production-lösningar.

item – en princip, oändliga möjligheter

item är pionjär och världsledande inom byggsystem för industriella tillämpningar. Sedan 1976 utvecklar och distribuerar item lösningar för bygge av maskiner, verkstadsinredningar och anläggningar. Produktsortimentet omfattar mer än 4500 högvärdiga komponenter för konstruktion av maskinstativ, arbetsstationer, automationslösningar och tillämpningar för lean production.

 

 

På jakt efter en skräddarsydd lösning? Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt. Personligt och effektivt.

Planera individuellt, okomplicerat och alltid online: gör en skiss till ditt projekt, snabbt och enkelt, med våra online-verktyg.

Sök eller köp item-produkter direkt: i webbshoppen hittar du mer än 4.500 artiklar.

items produktområden

Originalet för alla konstruktiva uppgifter

  • Ett brett sortiment av aluminiumprofiler
  • Högsta stabilitet tack vare modern anslutningsteknik
  • För alla tillämpningar inom industrin

Den ergonomiska lösningen för manuell produktion

  • Höjdjusterbara, universellt utökningsbara arbetsbord
  • Individuell utrustning för högsta produktivitet
  • Det första kompletta systemet som prisbelönats för sin genomgående ergonomiska design

Enkel konstruktion av det som behövs för slimmad tillverkning.

  • Högsta kostnadseffektivitet med profilrörsystemet D30
  • Tillverkning på plats och kontinuerlig vidareutveckling
  • För stabila hyllor, transportvagnar och arbetsstationer

Säkerhet i alla höjder

  • Fristående konstruktion eller inbyggnad i maskiner
  • Enkel konstruktion av ställningar
  • För övergångar som uppfyller gällande standarder och arbetsplattformar kring hela maskinen

Maskinmoduler för snabbare konstruktion

  • Snabb konstruktion av maskinhytter
  • Kompletta maskiner med integrerade funktioner
  • Minskar kostnaderna för det tekniska arbetet

Högsta säkerhet för människor och processer

  • Stabila dörrar, ramar och ytor
  • Med manipulationsskydd
  • För kompletta skyddsräcken och staket

Effektiv linjärteknik för högsta produktivitet

  • Drivningstekniker för varje uppgift
  • Moderna motorer och styrningar
  • Enkel konfiguration och driftsättning

item byggsystem i original. Snabbt. Flexibelt. Modulbyggt.

I mer än 30 år har ingenjörer världen över satsat på byggsystem från item. De modulbyggda komponenterna kan kombineras på ett nästan obegränsat sätt.

Vill du ha personlig rådgivning?

Projektförfrågan

Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt.
Individuellt och ytterst effektivt.

Konfigurera

Individuell och enkel planering online
- när som helst

Nätbutik

Beställ bekvämt och

enkelt när du vill!