Bandtransportörer

Bandtransportörer

Det genomgående industritransportbandet gör bandtransportören 8 40 D perfekt för effektiva transporter av styckegods av alla slag – även med ojämna uppläggsytor. Transportband med låg adhesionskoefficient medger buffertlagring för bandtransportören. Vid icke-buffertlagrande bandtyper är stigningar på upp till 20 grader möjliga vid kontinuerlig transport av arbetsstycken.

MER OM BANDTRANSPORTÖREN

Dubbelbandstransportör

Två transportband med ett fritt valbart avstånd på upp till 2400 mm gör dubbelbandstransportören 8 40 D mycket flexibel i transportbandstekniken. De synkroniserande banden möjliggör en effektiv transport av egenstabila produkter. Det fria utrymmet mellan de båda banden gör det också möjligt att montera sensorer och ställdon under transportgodset.

MER OM DUBBELBANDSTRANSPORTÖREN

Dubbelbandstransportör
Kuggremstransportör

Kuggremstransportör

Tack vare den hållbara kuggremmen kan kuggremstransportören 8 40 D förflytta även tunga kollin formbundet. Kuggremstransportören med friktionssnåla kanter stöder en stabil gång på ett skonsamt sätt med sidoverkande krafter, och leder kuggremmen i spåret. Kuggremmen finns i två bredder, en variant som kan buffertlagra, och en som inte kan det.

MER OM KUGGREMSTRANSPORTÖREN

Dubbelkuggremstransportör

Två synkrongående, effektiva kuggremmar kännetecknar dubbelkuggremstransportören 8 40 D. Den totala bredden kan uppgå till 2400 mm. Även tunga och egenstabila produkter kan transporteras effektivt. Kanterna stöttar de hållbara kuggremmarna vid sidoverkande krafter och styr kuggremmarna på ett skonsamt sätt.

MER OM DUBBELKUGGREMSTRANSPORTÖREN

Dubbelkuggremstransportör
Motorer och växlar

Motorer och växlar

Även när det gäller drift till transportbandssystemen från item kan du välja: Mellan elmotorer med integrerad Spiroplan®-växel, och asynkronmaskiner med separat växel. Det går då lätt att anpassa transportbandets hastighet. Det är bara att välja den kombination som passar bäst till dina behov.

TILL DRIFTERNA

Tillbehör

Varje item transportband förkonfigureras med bärram enligt dina önskemål i lämpliga dimensioner, levereras mycket snabbt inbyggnadsfärdigt med önskad kombination av motor och växel. Praktiska tillbehör och servicetjänster, t.ex. konstruktionshjälp för stativ, avrundar utbudet från item transportbandssystem.

TILL TILLBEHÖREN

Tillbehör

Academy

Fortbilda dig; när, var och hur du vill! 

eLearning-modulerna hos item Academy ger dig en överskådlig inblick i transportteknikens värld.

TILL ACADEMY

 

 

Informationstjänst

Du behöver bara ange ramuppgifter såsom längd, bredd och transportvikt för den önskade transporttekniken. Våra experter konstruerar lämplig transportsträcka för dig utifrån dina uppgifter.

 

Webbshop transportteknik

Alla produkter i item transportbandssystem hittar du här direkt i vår webbshop.

TILL WEBBSHOPPEN

Vill du ha personlig rådgivning?

Projektförfrågan

Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt.
Individuellt och ytterst effektivt.

Konfigurera

Individuell och enkel planering online
- när som helst

Nätbutik

Beställ bekvämt och

enkelt när du vill!