Upplev innovation – nyheter från item 2018/ II

Produktivt och säkert arbete! I vår aktuella nyhetskatalog hittar du innovativa utökningar för items byggsystem, som hjälper dig att snabbare uppnå önskat resultat.

Du kan ladda ned katalogen med alla produktnyheter som PDF eller bläddra igenom den direkt som e-paper i webbläsaren. I items onlineshop hittar du information och tekniska specifikationer om alla nyheter och om övriga 3500 komponenter i item byggsystem.

LÄS MER HÄR

 

Arbetsplatssystem

Perfekt för mobil informationssökning: med den nya surfplattehållaren 8 och surfplattearmen 8 kan du använda surfplattor bekvämt på arbetsbordet. Fjädermekanismen anpassar sig till skalstorlekar från 7 till 13 tum. Hållaren kan vridas steglöst 360°.

Fler nyheter: Den nya förstoringslampan D160 LED erbjuder distorsionsfri förstoring och kraftig belysning för bekvämare arbete.

I item onlineshop hittar du alla nyheter för ditt arbetsplatssystem!

TILL NYHETSKATALOGEN

MB byggsystem

Perfekt fixering: Med den nya klämspaken Pi är det enkel att sätta fast och lossa tillbehör. De ergonomiska handtagen underlättar manövrering av glidstyrningar och vinkelfästen. Om utrymmet är trångt kan insats och handtag lossas med ett knapptryck.

Fler nyheter: Adaptern M45 för kommando- och meddelandeenheter på 22 mm underlättar installation av nödknappar eller omkopplare på items installationspelare.

Tekniska specifikationer och kompletta CAD-uppgifter för alla produkter hittar du i items onlinebutik!

LÄS I KATALOGEN

Byggsystem för lean production

Perfekt skydd: Den nya varnings- och skyddsprofilen D30 R28-90° har en elastisk hålkammare och en svartgulrandig varningsmarkering. Det färgstarka kollisionsskyddet kläms enkelt fast och skyddar både personal och material.

Fler nyheter: Kopplingen D30 T1 har ett inbyggt förvridningsskydd i aluminium.

Upptäck alla nyheter till byggsystemet för lean production i item onlineshop!

LÄS KATALOGEN

Onlineverktyg

Perfekt konstruktion: Engineeringverktyget från item är nu närmare kopplat till onlineshoppen. Profiler kan dras och släppas i konstruktionen direkt från onlineshoppen.

TILL KATALOGEN

Vill du ha personlig rådgivning?

Projektförfrågan

Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt.
Individuellt och ytterst effektivt.

Konfigurera

Individuell och enkel planering online
- när som helst

Nätbutik

Beställ bekvämt och

enkelt när du vill!