- Denna processinkapsling för renrumstillämpningar bygger på profiler XMS med integrerad kabelkanal och lättskötta, slutna ytor. Filter-Fan-Unit genererar en mycket ren, laminär undanträngningsströmning. Den genomströmmar arbetsområdet och leds tillbaka till FFU via bakväggen.
Ren produktion med item: säker och modulbaserad
Produktion med renrumsteknik kräver att många olika åtgärder interagerar med varandra på ett tillförlitligt sätt. item systemmodul är den mest omfattande i sitt slag. Inom ren produktion ger dig renrumsanvändbara komponenter frihet att konstruera processinkapslingar exakt i den form, storlek och utrustning som du behöver. Så uppstår säkra renrumslösningar upp till den höga renhetsklassen ISO 2 enligt ISO 14644-1. Dessutom kan man utforma arbetsplatser i ett renrum ESD-säkert, ergonomiskt och med individuell funktionalitet.
Tillförlitliga renrumslösningar med system
Renrumslösningar upp till renhetsklass ISO 2
Stort urval av renrumsanvändbara komponenter
Alla detaljer kan anpassas flexibelt till din process
Modernaste filterteknik och lättskötta ytor
Upptäck komponenter och tillämpningar i den interaktiva e-paper
Grunder och regelverk inom renrumsteknik
Vilka standarder och regelverk är relevanta för ren produktion?
I modern produktion används tekniska renrum för olika ändamål. GMP (Good Manufacturing Practice) och DIN EN ISO 14644-1 är de båda centrala regelverken för renrumstillämpningar. Det finns även ett stort antal branschavhängiga standarder och riktlinjer. En kostnadsfri online-utbildning från item Academy ger dig en omfattande överblick över grunderna och användningsområdena, eftersom ju inte alla renrumsprocesser har samma krav.
Hur skiljer sig ISO 14644-1 och GMP-riktlinjen åt?
ISO 14644-1 har fokus på luftburna partiklar. Däremot hanterar GMP-riktlinjen även mikrobiologiska föroreningar. Vad gäller gränsvärden för luftburna partiklar orienterar sig GMP-klasserna A till D efter renrumsklasser ISO 1 till 9. item Academy förklarar skillnaderna och gemensamma tillvägagångssätt i en interaktiv online-utbildning. Dessutom beskriver den hur detta realiseras praktiskt såsom renrumsplanering, och hur frånluft och luftströmning påverkar.